TA277

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Bagages CDBS
Équipement de service au sol CDBS
Essieu série TA277

L’essieu de la série TA277 est conçu pour répondre aux exigences de l'application de l’équipement de service au sol et présente un différentiel plus silencieux et plus résistant, des arbres d’essieu entièrement flottants et une toute nouvelle conception d’extrémité de roue.

PNBE nominal en livres (kg) Rapport final Distance entre les brides en pouces (mm) Taille du montage de roue en pouces (mm) Taille minimale des roues en pouces (mm) Poids typique de l'essieu en lb (kg)
6 000 (2 700)       12,33, 14,14, 17,00, 17,57, 20,00 36,1 (917), 37,8 (960), 47,6 (1 210), 51,2 (1 300) piloté par un moyeu, 8 goujons - cercle de boulonnage 6,50 (165) avec diamètre de pilote 4,74 (120) 16 (406) 530 (240)


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.