Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
Défense
L’essieu moteur arrière unique RS-611 est conçu et construit pour les exigences extrêmes du service militaire. Nos essieux réducteurs d’extrémité de roue conique dépassent les exigences élevées de la famille actuelle de véhicules tactiques moyens (FMTV), tout en offrant une maniabilité optimale et une excellente garde au sol.
Caractéristiques et avantages
- Freins à ajustement automatique Stopmaster avec tambours montés à l'extérieur
- Montage sur roue piloté par goujon pour roues B.C. de 11,25 po x 10 goujons
- Extrémités de roue compatibles avec l'ABS avec roue à dents et capteur installés
- Extrémités de roue compatibles avec le système central de gonflage des pneus pour une plus grande traction et une meilleure manœuvrabilité
- Le différentiel à glissement limité ou sans patinage en option améliore la traction dans des conditions glissantes
- Freins à disque en option
Essieu moteur arrière simple RS-611MD
Caractéristiques du produit
Boîtier en fonte ductile
Engrenages différentiels forgés avec précision
Engrenage Meritor Amboid; Engrenage denté de 11,7 po de diamètre
Boîtier de petite taille pour augmenter la garde au sol
Engrenage conique, extrémité de roue avec réduction dans le moyeu
Boîtier en fonte ductile
Engrenages différentiels forgés avec précision
Engrenage Meritor Amboid; Engrenage denté de 11,7 po de diamètre
Boîtier de petite taille pour augmenter la garde au sol
Engrenage conique, extrémité de roue avec réduction dans le moyeu