Disponibilité des produits
Amérique du Nord
Applications
CDBS Construction and Utility
L’essieu moteur arrière unique RS-380 offre une combinaison distinctive d’ingénierie, de précision et de durabilité des composants pour répondre aux exigences d’application uniques des tracteurs portuaires et terminaux. Un large éventail de rapports et d'options permet aux utilisateurs de choisir l'ensemble le mieux adapté à leurs besoins.
Caractéristiques et avantages
- L'engrenage hypoïde offre une plus longue durée de vie, une plus grande résistance et une meilleure durabilité, ainsi qu'un fonctionnement plus silencieux
- Le boîtier différentiel rigide offre une durabilité extrême
- La technologie d'étanchéité unifiée à l'huile préserve la lubrification et empêche la contamination