Essieu moteur arrière unique RS-160™/RS-180™

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

CDBS Construction and Utility
Incendie et évacuation CDBS
Manutention de matériaux CDBS
Camion CDBS
Défense
Essieu arrière RS-160

Nous nous consacrons aux solutions d’essieux arrière qui améliorent la mobilité, afin que nos clients puissent bénéficier de produits à la fine pointe de la technologie. Notre large gamme d'offres comprend des essieux hypoïdes à simple réduction et des essieux hélicoïdaux-hypoïdes à double réduction. Tous offrent une combinaison unique d'ingénierie de précision, de durabilité des composants et d'options de légèreté pour répondre aux exigences des diverses applications des clients.

Caractéristiques et avantages

  • Des conceptions éprouvées et robustes combinées à des matériaux usinés à haute résistance offrent des performances supérieures et une durabilité éprouvée dans de nombreuses applications différentes
  • La conception harmonisée de l'engrenage et de l'arbre d'essieu offre un fonctionnement rentable et fiable
  • Les engrenages différentiels forgés avec précision offrent une robustesse et une résistance aux chocs maximales
  • La large gamme de configurations d'essieux et les diverses positions de boîtier permettent de répondre aux exigences de l'application et d'obtenir une flexibilité de conditionnement MEO supérieure
  • La large gamme de rapports de transmission permet aux utilisateurs de choisir un essieu adapté à leurs besoins en matière d'économie de carburant, de couple élevé ou de traction accrue
  • Des composants polyvalents de haute qualité garantissent un fonctionnement silencieux et une facilité d'entretien
  • Les boîtiers de différentiel rigides permettent un alignement précis des engrenages et une durabilité
  • Les options d'engrenages Hypoid-Generoid offrent une longue durée de vie et une durabilité accrue
  • Le blocage de différentiel contrôlé par le conducteur en option offre une meilleure traction et une protection contre le patinage dans des conditions glissantes

Vidéos :

Poids en kg (livres) Modèle d'essieu Valeurs standard (plage haute/basse) Taille de l'engrenage denté (diamètre du pas) en mm (pouces) Taille des cannelures de l'arbre d'essieu en mm (pouces) Diamètre de l'arbre d'essieu en mm (pouces) Taille du boîtier en mm (pouces) Épaisseur de paroi au siège du ressort en mm (pouces) Série de l'ensemble côté roue
21 000 (9 534) RS-21-160 2,50, 2,67, 2,80, 2,93, 3,07, 3,21, 3,42, 3,58, 3,73, 3,91, 4,10, 4,30, 4,56, 4,89, 5,38, 5,63, 6,14, 6,43, 6,83, 7,17 18,00 (457,2) 2,35 (59,7) 46 dents 2,25 (57,2) 5,25 x 4,62 (134 x 117) Voie large 0,63 (16,0) R
23 000 (10 433) RS-23-160 Voie large 0,43 (11,0) 0,63 (16,0)
RS-23-161 0,50 (12,7)
RS-23-186 3,42, 3,58, 4,30, 4,56, 4,89, 5,13, 5,38, 5,63, 5,86, 6,14, 6,83, 7,17, 7,83 19,62 (498,3) 0,50 (12,7)
25 000 (11 350) RS-25-160 2,50, 2,67, 2,80, 2,93, 3,07, 3,21, 3,42, 3,58, 3,73, 3,91, 4,10, 4,30, 4,56, 4,89, 5,38, 5,63, 6,14, 6,43, 6,83, 7,17 18,00 (457,2) 0,63 (16,0)
26 000 (11 804) RS-26-185 3,42, 3,58, 4,30, 4,56, 4,89, 5,13, 5,38, 5,63, 5,86, 6,14, 6,83, 7,17, 7,83 19,62 (498,3) 5,50 x 5,50 (140 x 140) 0,56 (14,3)
30 000 (13 620) RS-30-185 Voie large 0,56 (14,3) 0,63 (16,0) U
35 000 (15 876) RS-35-185 3,42, 3,58, 3,73, 4,30, 4,56, 4,89, 5,13, 5,38, 5,63, 5,86, 6,14, 6,83, 7,17, 7,80 19,57 (497,0) 2,35 (59,7), 46 dents 2,25 (57,2) 5,5 x 5,5 (140 x 140) 0,56 (14,3) U


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.