Essieu moteur arrière simple RC-23-160™

Disponibilité des produits

Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Autobus et autocar CDBS
Essieu moteur arrière RC-23-160

L’essieu moteur arrière RC-23-160, pour les petits autobus de transport en commun et les autocars, offre la même durabilité éprouvée que l’essieu de la série 160™, qui compte des millions de milles sur route dans les applications de classe 8. L’engrenage Quiet Ride® de l'essieu RC-23-160 offre la maniabilité exigée par les services de transport de passagers. Pour les petits autobus de transport en commun et autocars, l’essieu de la série R-160 offre la même durabilité, la même performance, la même fiabilité et la même facilité d’entretien éprouvées qui ont fait de nos essieux la norme de l’industrie.

Caractéristiques et avantages

  • L'engrenage hypoïde offre une plus longue durée de vie, une plus grande résistance et une meilleure durabilité, ainsi qu'un fonctionnement plus silencieux
  • Le boîtier différentiel rigide offre une durabilité extrême
  • La technologie d'étanchéité unifiée à l'huile préserve la lubrification et empêche la contamination
  • Le blocage de différentiel contrôlé par le conducteur (DCDL) disponible en option améliore la traction
Modèle Type d’essieu PNBE Freins et tailles Moyeu et tambours Diamètre du cercle de boulon
RC-160 Essieu moteur arrière simple

23 000 lb
(10,440 kg)

Frein à came Cast Plus
16,5 po x 7 po (419 mm x 178 mm)
Frein à disque pneumatique EX+ H
10 goujons – 11,25 po
(286 mm)

 



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.