PRLC1735

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Wagon CDBS
Essieu rigide planétaire PRLC1735

L’essieu rigide planétaire PRLC1735 est conçu pour répondre aux exigences croissantes des équipements de service ferroviaire lourds avec la capacité de supporter des couples de transmission et des exigences de charge accrus pour un service et une durabilité prolongés.

Doté d’un large choix de rapports de vitesse, de freins et de capacités de charge, l’essieu rigide planétaire PRLC1735 peut être adapté à vos besoins spécifiques.

Caractéristiques et avantages

  • Le joint unitisé standard sur le pignon d’entrée du porteur réduit la probabilité de fuites d’huile
  • Des aimants supplémentaires pour le boîtier de l'essieu sont disponibles pour réduire la contamination métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés
PNBE nominal en livres (kg) Casier Rapport final Distance entre les brides en pouces (mm) Taille du montage de roue en pouces (mm) Taille minimale des roues en pouces (mm) Poids typique de l'essieu en lb (kg)
82 000 (37 200)       fonte ductile à haute résistance 12,40, 13,61, 14,47, 15,79, 16,52, 17,41, 18,35, 19,59, 20,65, 21,71, 22,39, 23,60, 24,81, 26,02, 28,94 ou 30,35 59,79 (1 519) Hub piloté, 12 goujons, 16,63 (422)  20 (508) 1 950 (885)


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.