Essieu moteur unique planétaire P600™

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Transport lourd CDBS
Défense
Essieu planétaire série P600

Nos essieux moteurs planétaires sont conçus et fabriqués pour offrir une plus grande capacité et des performances améliorées dans une multitude d’applications hors route lourdes. Reconnu pour sa qualité, sa résistance et sa robustesse exceptionnelles, chaque essieu planétaire est soutenu par un processus de validation intensif effectué dans nos centres mondiaux de conception et d’essais.

L’essieu planétaire de la série P600 offre un choix de rapports pour assurer l’engrenage, la puissance et le couple nécessaires pour faire le travail sans sacrifier la capacité de charge utile ou l’efficacité. Cet essieu planétaire est conçu et fabriqué pour offrir un poids nominal brut par essieu (PNB) maximal de 126,000 lb afin de prendre en charge des charges de plus grande capacité.

Caractéristiques et avantages

  • Testé et validé dans les applications les plus exigeantes pour garantir un fonctionnement fiable et constant
  • Blocage de différentiel contrôlé par le conducteur pour une meilleure traction
  • La capacité du système anti-blocage des roues (ABS) offre une sécurité et des performances optimales
  • Le boîtier en acier usiné avec supports accepte toutes les suspensions robustes disponibles sur le marché
  • Un large rapport d'essieu global offre des sélections de 3,46 à 24,81 pour des applications uniques et exigeantes
  • Testé de manière approfondie pour assurer la durabilité
  • Matériel compatible avec le système central de gonflage des pneus (CTIS)
  • L'extrémité de roue est disponible avec des engrenages planétaires 4 ou 5
  • Différentiel inter-essieux proportionné conçu pour répondre à une demande mondiale croissante pour la famille d’essieux tridem

Vidéos :

Plage de ratio P610 Plage de ratio P614 MAX GAWR** MAX GCWR** Chenilles (moyeu FL à FL, pouces) Suspensions Freins Engrenages d’extrémité de roue Montage sur roue Verrouillage
4,55-8,66 S.O. 126 000 lb Jusqu’à 560,000 lb 70.9, 74.0 & 80.3 Chalmers®, Hendrickson®, Link® (RayDan®) et Neway® Fonte S-Cam 16 1/2 po x 8 5/8 po+ 4 planétaires de série; 5 planétaires en option 335 mm B.C Verrou DCDL
*Un cahier des charges complet est disponible sur demande.
**Inclut plusieurs options de transport.
***Les cotes maximales sont soumises à un examen technique de la part de l'équipe Cummins-Meritor


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.