Disponibilité des produits
Amérique latine, Asie-Pacifique, Europe
Applications
CDBS Construction and Utility
Grues mobiles CDBS
Camion CDBS
Conçu pour les applications de construction, de poids lourds et de traction intégrale 4x4, l’essieu moteur arrière unique MS-610 offre une durabilité et une fiabilité élevées et est disponible avec un choix d’extrémités de roues de réduction planétaires ou coniques.
Caractéristiques et avantages
- Garde au sol optimisée
- Pour applications avec essieu large
- Plusieurs variations sur la réduction du moyeu en extrémité de roue
- Long intervalle de vidange d’huile
- Densité de puissance élevée pour une charge utile plus importante
- Haute durabilité et fiabilité pour un temps de disponibilité plus long
- Diminution de la consommation de carburant pour un coût total de possession réduit
- Large gamme de rapports plus rapides pour prendre en charge la réduction du régime et réduire la consommation de carburant
- Faible coût de maintenance et impact environnemental réduit