Disponibilité des produits
Applications
Conçu pour les tâches long-courriers exigeantes transportant de lourdes charges, l’essieu hypoïde à réduction unique MS-13-17X léger et offrant le meilleur rendement énergétique de sa catégorie, est conçu pour les applications sur route et représente notre dernière génération de produits pour les opérations de transport de ligne en Europe. Pour répondre à une demande mécanique croissante, cet essieu moteur offre une capacité et une rigidité structurelle accrues pour un poids réduit. Avec un poids nominal brut par essieu (PNBE) de 13 tonnes, un poids combiné brut (PNBC) de 44 tonnes et des rapports allant de 2,64 à 6,17. Le MS-13-17X est disponible avec un boîtier moulé ou estampé et un blocage de différentiel contrôlé par le conducteur disponible en option.
Caractéristiques et avantages
- Version EVO conçue pour les transports grande distance
- Essieu à réduction simple
- Conception de transporteur léger
- Gain de carburant de 0,5 % (par rapport à la version précédente)
- Densité de puissance élevée
- Technologie de soudage au laser
- Abaissement du régime moteur (rapports plus rapides)
- Long intervalle entre les vidanges
- Conception légère et densité de puissance pour une charge utile plus élevée
- Haute durabilité et fiabilité pour un temps de disponibilité plus long
- Diminution de la consommation de carburant pour un coût total de possession réduit
- Des ratios plus rapides pour renforcer la décélération et réduire la consommation de carburant
- Faible coût de maintenance et impact environnemental réduit