Essieu moteur arrière simple MS-155™

Disponibilité des produits

Amérique latine

Applications

Autobus et autocar CDBS
Camion CDBS
Essieu moteur arrière simple MS-155

L’essieu moteur arrière unique MS-155 pour les applications de transport de ligne et de livraison en ville est conçu pour les travaux les plus difficiles et les plus exigeants. Grâce à sa conception simple, le MS-155 offre des performances à des coûts de maintenance et d’exploitation réduits. Conçu pour optimiser les performances, le MS-155 offre un poids brut combiné de 35 tonnes ou 77200 lb et un poids nominal brut de l'essieu (PNBE) de 10,5 tonnes ou 23,000 lb.

Caractéristiques et avantages

  • Conception de transporteur léger
  • Rendement et densité de puissance élevés
  • Engrenage Quiet Ride®
  • Différentes solutions d’extrémité de roue disponibles
  • Long intervalle de vidange d’huile
  • Haute durabilité et fiabilité
  • Temps de disponibilité plus long
  • Réduction de la consommation de carburant
  • Réduction des impacts environnementaux
  • Le boîtier de différentiel rigide permet un alignement précis de l'engrenage et assure la durabilité


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.