Disponibilité des produits
Amérique latine
Applications
Autobus et autocar CDBS
Camion CDBS
L’essieu moteur arrière unique MS-150 pour les applications de transport de ligne et de livraison en ville est conçu pour les travaux les plus difficiles et les plus exigeants. Grâce à sa conception simple, le MS-150 offre des performances à des coûts de maintenance et d’exploitation réduits. Conçu pour optimiser les performances, le MS-150 offre un poids brut combiné de 35 tonnes ou 77200 lb et un poids nominal brut de l'essieu (PNBE) de 10,5 tonnes ou 23,000 lb.
Caractéristiques et avantages
- Conception de transporteur léger
- Rendement et densité de puissance élevés
- Engrenage Quiet Ride®
- Long intervalle de vidange d’huile
- Haute durabilité et fiabilité
- Temps de disponibilité plus long
- Réduction de la consommation de carburant
- Impact environnemental réduit
- Le blocage de différentiel contrôlé par le conducteur (DCDL) disponible en option optimise la traction et la protection contre les dérapages par conditions de conduite glissantes
- Le boîtier de différentiel rigide assure un alignement précis des engrenages et une durabilité accrue