Essieu moteur arrière simple MS-15™

Disponibilité des produits

Europe

Applications

Camion CDBS
Essieu moteur arrière simple MS-15

L’essieu moteur arrière unique MS-15 est de conception légère, mais suffisamment puissant pour répondre aux exigences des applications moyennes et lourdes.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour les applications moyennes et lourdes
  • Conception robuste et éprouvée
  • Essieu à réduction simple
  • Large gamme de ratios disponible
  • Extrémité de roue à palier à cartouche de 82 mm
  • Configuration entièrement parée, freins à disque pneumatique ELSA 195
  • Conception légère et densité de puissance pour une charge utile plus élevée
  • Haute durabilité et fiabilité pour un temps de disponibilité plus long
  • Diminution de la consommation de carburant pour un coût total de possession réduit
  • Faible coût de maintenance et impact environnemental réduit
Usiné/coulé PBE (tonnes) PTR (tonnes) Taux de réduction Autres éléments Taille du boîtier Diamètre de l'engrenage denté
Usiné/coulé 11-13 32,5 à 36 2 43–6 17 DCDL- Oui Curvic Saillie-349,55 Déporté-38,10 134x117x13 415


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.