Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
CDBS Construction and Utility
Camion CDBS
L’essieu moteur arrière unique MS-14X pour les applications de transport de ligne et de livraison en ville est conçu pour les travaux les plus difficiles et les plus exigeants. Grâce à sa durabilité légendaire, le MS-14X offre des performances à des coûts de maintenance et d’exploitation réduits. Conçu pour optimiser les performances, le MS-14X offre un poids nominal brut d'essieu (PNBE) compris entre 17 500 et 21 000 lb.
Caractéristiques et avantages
- Les composants polyvalents de haute qualité offrent un fonctionnement silencieux et une facilité d'entretien
- Les options d'engrenage Hypoid-Generoid™ offrent une longue durée de vie et une durabilité accrue
- Le blocage de différentiel contrôlé par le conducteur (DCDL) disponible en option renforce la traction et la protection contre le dérapage en cas de conduite sur route glissante
- Les boîtiers de différentiel rigides offrent un alignement précis des engrenages et une durabilité
Essieu moteur arrière simple MS-14X™
Caractéristiques du produit
Blocage de différentiel contrôlé par le conducteur (DCDL) en option - traction maximale et protection contre le patinage dans des conditions glissantes
Boîtiers de différentiel rigides = alignement précis des engrenages et durabilité
Options d'engrenages Hypoid-Generoid™ - Longue durée de vie et durabilité accrue
Composants polyvalents de haute qualité - Fonctionnement silencieux et facilité d'entretien
Blocage de différentiel contrôlé par le conducteur (DCDL) en option - traction maximale et protection contre le patinage dans des conditions glissantes
Boîtiers de différentiel rigides = alignement précis des engrenages et durabilité
Options d'engrenages Hypoid-Generoid™ - Longue durée de vie et durabilité accrue
Composants polyvalents de haute qualité - Fonctionnement silencieux et facilité d'entretien
Vidéos :