Disponibilité des produits
Asie-Pacifique
Applications
Autobus et autocar CDBS
L’essieu monomoteur hypoïde à réduction unique MS 1496 est conçu pour un fonctionnement sur route pour les applications d’autobus. L’essieu avec engrenage d’autobus spécial et rapports bas est idéal pour les applications d’autobus axées sur le confort et le bruit/la dureté.
Caractéristiques et avantages
- Charge nominale jusqu'à 13 tonnes
- Prend en charge les véhicules d'un poids brut allant jusqu'à 19,2 tonnes
- Disponible en grand nombre de rapports variant de 4,88 à 6,17 avec un engrenage denté d'un diamètre au cercle primitif de 432 mm