Essieu moteur arrière simple MS-145™

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique

Applications

Autobus et autocar CDBS
MS 145 essieu moteur arrière simple

L’essieu monomoteur hypoïde à réduction unique MS-13-145 est conçu pour être utilisé sur route dans les applications de transport, de camions professionnels et d’autobus.

Caractéristiques et avantages

  • Puissance de chargement allant jusqu’à 13 tonnes, compatible avec les véhicules d’un poids brut du véhicule (PBV) allant jusqu’à 19,2 tonnes
  • Disponible en grand nombre de rapports variant de 3,58 à 6,83 avec un engrenage denté d'un diamètre au cercle primitif de 389 mm
  • Performant sur terrain difficile
  • Blocage de différentiel contrôlé par le conducteur (DCDL) en option


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.