Essieu moteur arrière simple MS-14™

Disponibilité des produits

Amérique latine, Asie-Pacifique, Europe

Applications

Autobus et autocar CDBS
Camion CDBS
Essieu moteur arrière simple MS-14

L’essieu moteur arrière unique MS-14 est conçu pour les applications de poids moyen et d’autobus avec un faible bruit pour un meilleur confort de fonctionnement.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour les autobus et autocars
  • Conception robuste et éprouvée
  • Essieu à réduction simple
  • Engrenage Quiet Ride® en option
  • Blocage de différentiel en option
  • Large gamme de ratios disponibles
  • Extrémité de roue à roulement cartouche de 82 mm
  • Configuration entièrement parée, freins à disque pneumatique ELSA 195
  • Carter en option pour ralentisseur intégré
Usiné/coulé PBE (tonnes) PTR (tonnes) Taux de réduction Autres éléments Taille du boîtier Diamètre de l'engrenage denté
Usiné/coulé 9–10 5 26 2 64–7 17 DCDL - Oui Détaché - 332 Pignon décalé - 44 45 134x117x11 389


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.