Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord
Applications
Autobus et autocar CDBS
Camion CDBS
L’essieu moteur arrière unique MS-13X pour les applications de poids moyen est conçu pour une durabilité maximale et des économies de poids. Il est idéal pour les camions et les autobus de classes 6 et 7. Compatible avec les freins à tambour, à disque et de stationnement, il dispose d'un poids nominal brut par essieu (PNB) allant de 17 000 à 21 000 livres.
Caractéristiques et avantages
- Conception robuste et éprouvée
- Utilise le boîtier d’essieu 14X existant, facilitant l’installation de la suspension
- Ratios compris entre 3,90 et 6,50 pour s’adapter à plusieurs applications
- Jusqu’à 59 livres plus léger que le transporteur MS-14X™ pour une charge utile accrue et une efficacité accrue du véhicule
- Engrenage Quiet Ride® innovant et à grande densité de puissance en option avec un faible bruit pour un meilleur confort de fonctionnement dans les autobus avec transport de passagers
- Options de freins pneumatiques ou de freins hydrauliques en fonction de la classe du véhicule et des préférences
- Conception légère et densité de puissance pour une charge utile plus élevée
- Haute durabilité et fiabilité pour une plus grande disponibilité
- Diminution de la consommation de carburant pour un coût total de possession réduit
Essieu moteur arrière simple MS-13X™
Caractéristiques du produit
Utilise le boîtier d’essieu 14x existant - Facilité d’installation de la suspension pour les MEO
Engrenage innovant et dense en puissance
Ratios entre 3,90 et 6,50 - Large gamme de ratios adaptés à plusieurs applications
Jusqu’à 59 livres plus léger que le transporteur MS-14X - Charge utile accrue et efficacité accrue du véhicule
Utilise le boîtier d’essieu 14x existant - Facilité d’installation de la suspension pour les MEO
Engrenage innovant et dense en puissance
Ratios entre 3,90 et 6,50 - Large gamme de ratios adaptés à plusieurs applications
Jusqu’à 59 livres plus léger que le transporteur MS-14X - Charge utile accrue et efficacité accrue du véhicule
Vidéos :