Disponibilité des produits
Amérique latine
Applications
Camion CDBS
L’essieu moteur arrière unique MS-120 pour les applications de transport de ligne et de livraison en ville est conçu pour les travaux les plus difficiles et les plus exigeants. Grâce à sa conception simple, le MS-120 offre des performances à des coûts de maintenance et d’exploitation réduits. Conçu pour optimiser les performances, le MS-120 offre un poids nominal brut combiné (PNBC) de 18,1 tonnes ou 40 000 lb et un poids nominal brut par essieu (PNBE) de 6,8 tonnes ou 15 000 lb.
Caractéristiques et avantages
- Conçu pour les applications de transport de ligne et de livraison urbaine
- Essieu à réduction simple
- Conception de transporteur léger
- Rendement et densité de puissance élevés
- Engrenage Quiet Ride®
- Différentes solutions d’extrémité de roue disponibles
- Long intervalle de vidange d’huile
- Options d’engrenage Hypoid-Generoid™
- Haute durabilité et fiabilité
- Temps de disponibilité accru
- Réduction de la consommation de carburant
- Réduction des impacts environnementaux
- Le blocage de différentiel contrôlé par le conducteur (DCDL) disponible en option offre une traction maximale et une protection contre les dérapages par conditions de conduite glissantes
- Les boîtiers de différentiel rigides assurent un alignement précis des engrenages et une meilleure durabilité