Disponibilité des produits
Europe
Applications
Autobus et autocar CDBS
L’essieu moteur arrière unique MS-12 est conçu pour les applications de bus moyen et midi avec un faible bruit pour un meilleur confort de fonctionnement.
Caractéristiques et avantages
- Conçu pour les applications moyennes et les midibus
- Conception robuste et éprouvée
- Différentes options de dispositifs de blocage disponibles
- Large gamme de ratios disponibles
- Engrenage Quiet Ride® en option pour les applications d'autobus de voyageurs
- Options de freins pneumatiques ou de freins hydrauliques en fonction de la classe du véhicule et des préférences
- Conception légère et densité de puissance pour une charge utile plus élevée
- Haute durabilité et fiabilité pour une plus grande disponibilité
- Diminution de la consommation de carburant pour un coût total de possession réduit