Essieu moteur arrière simple MS-11X™

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique

Applications

Autobus et autocar CDBS
Essieu moteur arrière simple

L’essieu moteur arrière unique MS-11X offre une conception légère avec une large gamme de ratios pour s’adapter à une variété d’applications moyennes et légères.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour les applications moyennes et légères
  • Conception modulaire avec multiples fonctionnalités disponibles en option
  • Large gamme de ratios disponibles
  • Conception standard avec différentiel à deux pignons. Différentiel à quatre pignons disponible en option pour les applications plus exigeantes
  • Engrenage Quiet Ride® silencieux pour les autobus de passagers
  • Option frein pneumatique ou hydraulique en fonction du véhicule et des besoins
  • Conception légère et densité de puissance pour une charge utile plus élevée
  • Haute durabilité et fiabilité pour un temps de disponibilité plus long
  • Diminution de la consommation de carburant pour un coût total de possession réduit
Usiné/coulé PBE (tonnes) PTR (tonnes) Taux de réduction Autres éléments Taille du boîtier Diamètre de l'engrenage denté
Fabriqué 6-9 9-13 3,08-6,83 Pignon déporté 25 4 mm Saillie 307 mm Blocage de différentiel DCDL Non disponible STP-108 x 97 x 10 Version moulée disponible 305


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.