Disponibilité des produits
Amérique latine
Applications
Autobus et autocar CDBS
Camion CDBS
L’essieu moteur arrière unique MS-113 pour les applications de transport de ligne et de livraison en ville est conçu pour les travaux les plus difficiles et les plus exigeants. Grâce à sa conception simple, le MS-113 offre des performances à des coûts de maintenance et d’exploitation réduits. Conçu pour optimiser les performances, le MS-113 offre un poids nominal brut combiné (PNBC) de 11,8 tonnes ou 26 000 lb et un poids nominal brut par essieu (PNBE) de 9 tonnes ou 20 000 lb.
Caractéristiques et avantages
- Conçu pour les applications de transport de ligne et de livraison urbaine
- Compact
- Essieu simple réducteur unique
- Conception de transporteur léger
- Rendement et densité de puissance élevés
- Engrenage Quiet Ride®
- Différentes solutions d’extrémité de roue disponibles
- Long intervalle de vidange d’huile
- Options d’engrenage Hypoid-Generoid™
- Haute durabilité et fiabilité
- Temps de disponibilité accru
- Réduction de la consommation de carburant
- Réduction des impacts environnementaux
- Le boîtier de différentiel rigide permet un alignement précis de l'engrenage et assure la durabilité