Essieu moteur arrière simple MS-10™

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique

Applications

Camion CDBS
Essieu moteur arrière simple

L’essieu moteur arrière unique MS-10 offre un meilleur rendement énergétique et une plus grande résistance pour s’adapter aux terrains difficiles.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour les applications légères
  • Conception modulaire avec multiples fonctionnalités disponibles en option
  • Large gamme de ratios disponibles
  • Conception standard avec différentiel à deux pignons. Différentiel à quatre pignons disponible en option pour les applications plus exigeantes
  • Engrenage Quiet Ride® silencieux pour les autobus de passagers
  • Option frein pneumatique ou hydraulique en fonction du véhicule et des besoins
  • Conception légère et densité de puissance pour une charge utile plus élevée
  • Haute durabilité et fiabilité pour un temps de disponibilité plus long
  • Diminution de la consommation de carburant pour un coût total de possession réduit
Usiné/coulé PBE (tonnes) PTR (tonnes) Taux de réduction Autres éléments Taille du boîtier Diamètre de l'engrenage denté
Fabriqué 3-5 9 3 07–6 13 Détaché, 311 mm, Pignon décalé - 30 mm 100 x 90 267


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.