Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
Équipement de service au sol CDBS
Manutention de matériaux CDBS
Tracteur portuaire CDBS
Ravitailleur CDBS
Souffleuse à neige CDBS
L’essieu moteur planétaire arrière MOR-32 est conçu et fabriqué pour répondre à la demande mondiale croissante de performances extrêmes et de capacité accrue pour les tracteurs portuaires et de terminaux et les équipements de service au sol des aéroports, dont les souffleuses à neige et les ravitailleurs.
Caractéristiques et avantages
- Appuyé par un processus rigoureux de tests et de validation
- Offre un poids nominal brut par essieu (PNBE) maximal de 32 tonnes
- Les options éprouvées offrent une large plage de rapports de pont de 8,54 à 24,81 pour plus de flexibilité et de productivité
- Compatibilité avec le système central de gonflage des pneus (CTIS) en option
- Blocage de différentiel contrôlé par le conducteur (DCDL) disponible en option pour une traction accrue
- Assemblé aux États-Unis avec un délai de 90 jours
- L’extrémité de roue planétaire de la série 610 avec un rapport de 3,46 assure des performances et une durabilité éprouvées
- Frein à cames haute performance et robuste de 16,5 pouces x 7 pouces « P »
- Broches forgées boulonnées au corps de pont pour une conception modulaire et une grande flexibilité
- Utilise un support d'essieu des séries 14X et 145, porteur classique de classe 8 à volume élevé du marché des camions
Essieu moteur arrière planétaire MOR-32™
Caractéristiques du produit
L’extrémité de roue planétaire de la série 6 avec rapport de 3,46 offre des performances et une durabilité éprouvées
Broches forgées boulonnées au corps de pont pour une conception modulaire flexible
Frein à cames haute performance et robuste « P » de 16,5 po x 7 po
L’extrémité de roue planétaire de la série 6 avec rapport de 3,46 offre des performances et une durabilité éprouvées
Broches forgées boulonnées au corps de pont pour une conception modulaire flexible
Frein à cames haute performance et robuste « P » de 16,5 po x 7 po