Essieu moteur arrière simple MH-810™

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Défense
Mh 810 Essieu de réduction d’extrémité de roue dentée conique

Ces essieux réducteurs d'extrémité de roue à engrenage conique dépassent les exigences exigeantes de la gamme actuelle de véhicules tactiques moyens avec des poids nominaux allant jusqu'à 23 000 lb, une manipulation optimale et une excellente garde au sol. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les véhicules lourdement blindés afin d'améliorer la capacité de charge utile et la mobilité.

Caractéristiques et avantages

  • Montage guidé par goujons pour roues de 10 goujons x 11,25 pouces ou de 10 goujons x 335 mm B.C.
  • Extrémités de roue compatibles avec l'ABS avec roue à dents et capteur installés
  • Différentiel à glissement limité en option pour une traction accrue dans des conditions glissantes
  • Freins à tambour en option
  • Tous les essieux militaires sont couverts par une assistance mondiale pour le marché des pièces de rechange
Modèle PNBE Freins Engrenage denté Rapports standard Poids par essieu Décalage du boîtier Hauteur du pignon supérieure à C/L Largeur hors tout
MH-23-810 23 000 lb (10 433 kg) Disque pneumatique EX-225 11,7 po (297,4 mm) 6,14, 6,84, 7,10, 7,80 1 491 lb (676,3 kg) 1,7 po (43,18 mm) 6,4 po (162,56 mm) 95,4 po (2 423,16 mm)


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.