Essieu moteur arrière simple MC-17™

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine

Applications

Autobus et autocar CDBS
Essieu moteur arrière simple

L’essieu moteur arrière simple MC-17 est conçu pour les applications d’autobus et d’autocars, conçu pour offrir un faible bruit pour un meilleur confort de fonctionnement.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour les autobus et autocars
  • Essieu simple réducteur unique
  • Conception de transporteur léger
  • Rendement et densité de puissance élevés
  • Engrenage Quiet Ride®
  • Construit avec la technologie de soudage au laser
  • Extrémité de roue à roulement cartouche de 90 mm
  • Frein à disque pneumatique ELSA 225
  • Long intervalle de vidange d’huile
  • Conception légère et densité de puissance élevée
  • Haute durabilité et fiabilité pour un temps de disponibilité plus long
  • Diminution de la consommation de carburant pour un CTP réduit
  • Des ratios plus rapides pour renforcer la décélération et réduire la consommation de carburant
  • Faible coût de maintenance et impact environnemental réduit
Usiné/coulé PBE (tonnes) PTR (tonnes) Taux de réduction Autres éléments Taille du boîtier Diamètre de l'engrenage denté
Moulé 11-13 30 2 64–6 17 DCDL- Oui curvic décentré 38,1 (MS17X) et 30 (MS17X EVO) 134x117x13 457


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.