Disponibilité des produits
Amérique du Nord
Applications
Camion CDBS
Optimisés pour le transport de ligne, les essieux MFS+ sont construits avec une technologie de pointe conçue pour économiser du poids, améliorer les performances et réduire le temps d’entretien.
Caractéristiques et avantages
- Les bras de barre de couple et de biellette de direction intégrés réduisent le poids et augmentent la charge utile
- Conception en I entièrement optimisée pour un ensemble plus léger sans compromis sur les performances et la fiabilité
- La bague Easy-Steer™ permet une conduite optimale
- L’orientation des freins à 12 heures facilite leur retrait pendant l’entretien
- La coupe de roue jusqu’à 55 degrés améliore le rayon de braquage
- Couvert par une garantie de 5 ans/750,000 miles sur les pièces et la main-d’œuvre
Essieu avant non moteur série MFS+ ™
Caractéristiques du produit
La fourche de plaque de couple intégrée permet de réduire les coûts et le poids dans les applications avec freins à disque
Bague Easy Steer™ pour une manœuvrabilité optimisée
Bras de tirants intégré pour un poids moindre et des coûts d’inspection et de maintenance réduits
Conception en I entièrement optimisée pour un ensemble plus léger sans compromis les performances et la fiabilité
La fourche de plaque de couple intégrée permet de réduire les coûts et le poids dans les applications avec freins à disque
Bague Easy Steer™ pour une manœuvrabilité optimisée
Bras de tirants intégré pour un poids moindre et des coûts d’inspection et de maintenance réduits
Conception en I entièrement optimisée pour un ensemble plus léger sans compromis les performances et la fiabilité