Essieu avant non moteur série MFS™

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Autobus et autocar CDBS
CDBS Construction and Utility
Incendie et évacuation CDBS
Manutention de matériaux CDBS
Camion CDBS
Défense
Essieu série MFS

L’essieu de la série MFS perpétue une longue tradition de grande flexibilité d’emballage, de performances optimisées et de fiabilité. Avec une variété de bras de direction et d'accordements, de longueurs d’empattement et de chenilles d’essieu, MFS offre une vaste gamme d’options pour personnaliser les véhicules. Certains essieux de la série MFS sont offerts pour les véhicules professionnels et de service, y compris les véhicules d’incendie et de sauvetage, la construction et les services publics, ainsi que les autobus et les autocars.

Caractéristiques et avantages

  • La jointure universelle offre une plus grande flexibilité d’emballage, un pointage et des performances améliorés
  • L’angle de braquage élevé offre une maniabilité et une stabilité supérieures
  • La conception des articulations et des bras en deux parties est plus facile à entretenir et offre un plus grand rayon de braquage et une plus grande facilité d’entretien
  • La conception optimisée des poutres apporte une résistance accrue, une fiabilité accrue et une durée de vie plus longue
  • Les options légères comprennent une réduction de poids de plus de 60 lb et une capacité de charge utile plus élevée par rapport aux essieux directeurs concurrents

Vidéos :

Puissances nominales Modèle d'essieu Abaissement de l’essieu en pouces (mm) Intersection d'angle de pivot en (KPI) pouces (mm) Extrémités de roue série
6 000 (2 724) MFS-6-151A-N 3,30 (83,8) 72,0 (1 828,8) Un
MFS-6-153B-N 3,74 (95,0) MDS
MFS-6-153C-N C
MFS-6-162B-N 65,2 (1 657,1) MDS
MFS-6-162C-N C
7 000 (3 178) MFS-7-113C-N 68,0 (1 727,2)
MFS-7-153C-N 72,0 (1 828,8)
MFS-7-163C-N 65,3 (1 657,4)
8 000 (3 632) MFS-8-113B-N 68,0 (1 727,2) MDS
MFS-8-153B-N 72,0 (1 828,8)
MFS-8-163B-N 65,3 (1657,4)
10 000 (4 540) MFS-10-122A-N 3,50 (88,9) 69,0 (1 752,6) Un
MFS-10-143A-N 3,74 (95,0) 71,5 (1 816,1)
MFS-10-144A-N 5,00 (127,0)
12 000 (5 448) MFS-12-143A-N 3,74 (95,0)
MFS-12-144A-N 5,00 (127,0)
MFS-12-122A-N 3,50 (88,9) 69,0 (1 752,6)
MFS-12-124A-N 5,00 (127,0)
MFS-12-123A-N 3,5/2,0 (88,9/51,0)
FF-961 3,50 (88,9) 69,0 (1 752,6)
MFS-12-155 6,5 po 75,8 po FF
12 500 (5 669) MFS-12E-122A-N 3,50 (88,9) 69,0 (1 752,6) Un
MFS-12E-143A-N¹ 3,74 (95,0) 71,5 (1 816,1)
13 000 MFS-13-155 6,5 po 75,8 po FF
13 200 (5 993) MFS-13B-122A-N MFS-13B-123A-N 3,50 (88,9) 3,5/2,0 (88,9/51,0) 69,0 (1 752,6) Un
MFS-13B-143A-N 3,74 (95,0) 71,5 (1 816,1)
MFS-13-144A-N 5,00 (127,0)
MFS-13B-124A-N 69,0 (1 752,6)
14 600 (6 622) MFS-14F-124A-N  
MFS-14F-144A-N 71,5 (1 816,1) Un
MFS-14F-122A-N 3,50 (88,9) 69,0 (1 752,6)
MFS-14F-143A-N 3,74 (95,0) 71,5 (1 816,1)
FG-943 5,00 (127,0) 68,5 (1 739,9)
16 000 (7 264) MFS-16-122A-N 3,50 (88,9) 69,0 (1 752,6)
MFS-16-192A-N 3,50 (88,9) 68,5 (1 739,9)
MFS-16-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-16-143A-N 3,74 (95,0) 71,5 (1 816,1)
MFS-16-194A-N 5,00 (127,0) 68,83 (1 748,3)
MFS-16-193A-N 4,76 (120,9) 68,2 (1 732,2)
MFS-16-135A-N 5,00 (127,0) 70,7 (1 795,7)
18 000 (8 172) MFS-18-192A-N 3,50 (88,9) 68,5 (1 739,9)
MFS-18-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-18-194A-N 5,00 (127,0) 68,83 (1 748,3)
MFS-18-193A-N 4,76 (120,9) 68,2 (1 732,2)
MFS-18-135A-N 5,00 (127,0) 68,2 (1 732,2)
FL-941 3,50 (88,9) 68,5 (1 739,9)
20 000 (9 080) MFS-20-192A-N 3,50 (88,9) 68,5 (1 739,9)
MFS-20-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-20-194A-N 5,00 (127,0) 68,83 (1 748,3)
MFS-20-193A-N 4,76 (120,9) 68,2 (1 732,2)
MFS-20-135A-N 5,00 (127,0) 70,7 (1 795,7)
22 800 (9 080) MFS-22H-192A-N² 3,50 (88,9) 68,5 (1 739,9)
MFS-22H-133A-N² 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-22H-193A-N² 4,76 (120,9) 68,2 (1 732,2)
MFS-22H-135A-N² 5,00 (127,0) 70,7 (1 795,7)
23 000 (kg)*2 MFS-23-133 3,74 (95,0) 71 (1,803) L


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.