Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
Agriculture
CDBS Construction and Utility
Grues mobiles CDBS
L’essieu directeur sans entraînement FS25 est conçu pour répondre aux exigences croissantes des véhicules professionnels sur route et hors route. Avec une capacité nominale de 25 600 lb (11 600 kg), la FS25 couvre une large gamme de véhicules, y compris : grues hydrauliques montées sur camion, applications agricoles, de construction et de châssis spécialisés.
Caractéristiques et avantages
- Freins à cames robustes de 16,5 po x 6 po et 7 po Q Plus™ (419x152 et 178 mm) et construction de poutres en acier tubulaires pour plusieurs configurations de montage de véhicules MEO.
- Une chute standard de la broche à la ligne médiane de la poutre de 1,5 po (38,1 mm), la hauteur de suspension peut être modifiée.
- Plusieurs largeurs de voie sont obtenues en faisant varier les longueurs de faisceau.
- La poutre tubulaire en acier O.D. de 6,375 po (162 mm) peut accueillir une variété de configurations de supports.
- La conception droite de la bielle optimise la résistance des biellettes et améliore la protection derrière la poutre tubulaire contre les dommages externes.
- Disponible pour une installation de véhicule simple ou en tandem ; a également des options sur les bras de direction doubles et les biellettes pour améliorer la direction Ackerman nominale.
- Fixations disponibles en pouces et en crampons de roue métriques pour améliorer la flexibilité d’installation des véhicules MEO.