Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
Défense
L'essieu moteur avant de la série RF-611 est conçu et construit pour les exigences extrêmes du service militaire. Nos essieux réducteurs d’extrémité de roue conique dépassent les exigences élevées de la famille actuelle de véhicules tactiques moyens (FMTV), tout en offrant une maniabilité optimale et une excellente garde au sol.
Caractéristiques et avantages
- Angle de braquage de 35 degrés pour une excellente maniabilité
- Freins à ajustement automatique Stopmaster avec tambours montés à l'extérieur
- Pivots inclinés à 5,5 degrés
- Montage de roue piloté par goujons pour roues B.C. de 11,25 pouces x 10 goujons
- Tube transversal droit pour un réglage aisé du parallélisme
- Extrémités de roue prêtes pour le système de freinage antiblocage (ABS) avec roue à dents et capteur installés
- Extrémités de roue compatibles avec le système central de gonflage des pneus pour une plus grande traction et une meilleure manœuvrabilité
- Différentiel à glissement limité en option pour une traction accrue dans des conditions glissantes
- Freins à disque en option
Essieu moteur avant RF-611™
Caractéristiques du produit
Engrenage conique, extrémité de roue avec réduction dans le moyeu
Boîtier en fonte ductile
Boîtier de petite taille pour une garde au sol accrue
Engrenages différentiels forgés avec précision
Engrenage Meritor Amboid; Engrenage denté de 11,7 po de diamètre
Engrenage conique, extrémité de roue avec réduction dans le moyeu
Boîtier en fonte ductile
Boîtier de petite taille pour une garde au sol accrue
Engrenages différentiels forgés avec précision
Engrenage Meritor Amboid; Engrenage denté de 11,7 po de diamètre