PSC5494

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Grues mobiles CDBS
Essieu directeur planétaire PSC5494

L’essieu directeur planétaire PSC5494 est conçu pour répondre aux exigences de plus en plus puissantes des applications lourdes de grues mobiles avec la capacité de prendre en charge des couples de transmission accrus, des tailles de pneus et des exigences de chargement.

L'essieu PSC5494 offre un large choix d'options de réduction d'engrenage qui peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

Caractéristiques et avantages

  • Arbres d'essieux directeurs lubrifiés en permanence
  • Le joint unitisé standard sur le pignon d’entrée du porteur réduit la probabilité de fuites d’huile
  • Blocage de différentiel contrôlé par le conducteur (DCDL) en option disponible pour une plus grande traction
  • Des aimants supplémentaires pour le boîtier de l'essieu sont disponibles pour réduire la contamination métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés
PNBE nominal en livres (kg) Rapport final Distance entre les brides en pouces (mm) Taille du montage de roue en pouces (mm) Taille minimale des roues en pouces (mm) Poids typique de l'essieu en lb (kg)
90 000 (40 800)    17,77, 22,36, 23,69, 25,42, 27,95, 31,94, 33,43 116,15 (2 950) Piloté par un moyeu, 24 goujon 23,50 (597) 29 (736) 6 360 (2 887)


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.