Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
Équipement de service au sol CDBS
Manutention de matériaux CDBS
Tracteur de remorquage CDBS
L’essieu directeur planétaire PSC1485 est conçu pour répondre aux exigences croissantes des équipements de service au sol et des applications de manutention de matériaux à usage intensif, et peut satisfaire à des exigences accrues en matière de couples de transmission, de tailles de pneus et de chargement.
Caractéristiques et avantages
- Arbres d'essieux directeurs lubrifiés en permanence
- Freins à disque hydraulique à double étrier/extrémité de roue à 4 pistons/étriers en option
- Frein de stationnement à desserrage hydraulique/par ressort monté sur un pignon d'entrée de carter sur un rotor de 19,0 po (482,6 mm) (en option)
- Des aimants supplémentaires pour le boîtier de l'essieu sont disponibles pour réduire la contamination métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés