PRC7545

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Gestionnaire de conteneurs vides CDBS
Chariot élévateur CDBS
Manutention de matériaux CDBS
Chariot porte-conteneurs CDBS
Essieu rigide planétaire PRC7545

L’essieu rigide planétaire PRC7545 est conçu pour répondre aux exigences croissantes des applications de manutention de matériaux lourds avec la capacité de supporter des couples de transmission et des exigences de charge accrus pour un service et une durabilité prolongés.

Doté d’un large choix de rapports de vitesse, de largeurs de voies, de freins, de capacités de charge et de montages d’installation de véhicules, l’essieu rigide planétaire PRC7545 peut être adapté à vos besoins spécifiques.

Caractéristiques et avantages

  • Le joint unitisé standard sur le pignon d’entrée du porteur réduit la probabilité de fuites d’huile
  • Les freins à disque humide W4R de 17 po (432 mm) montés sur roue avec environnement étanche protègent contre les contaminants pour une performance de freinage optimale dans des conditions difficiles
  • Des aimants supplémentaires pour le boîtier de l'essieu sont disponibles pour réduire la contamination métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés
PNBE nominal en livres (kg) Rapport final Distance entre les brides en pouces (mm) Taille du montage de roue en pouces (mm) Taille minimale des roues en pouces (mm) Poids typique de l'essieu en lb (kg)
245 000 (111 000)     26,65 144,36 (3 667) Hub piloté, 28 goujons, 19,5 (495) 25 (635) 5 750 (2 608)


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.