Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
Agriculture
L’essieu rigide planétaire PRC674 est conçu pour répondre aux exigences croissantes des applications agricoles avec la capacité de supporter des couples de transmission et des exigences de charge accrus pour un service et une durabilité prolongés.
Doté d’un large choix d’options de réduction des vitesses et de capacités de charge par essieu, l’essieu rigide planétaire PRC674 peut être adapté à vos besoins spécifiques.
Caractéristiques et avantages
- Le joint unitisé standard sur le pignon d’entrée du porteur réduit la probabilité de fuites d’huile
- Freins à cames actionnés par air avec frein de stationnement monté sur pignon d’entrée sur le porteur en option
- Les freins à cames sont dotés d’options de chambre de frein à sécurité intégrée pour la fonction de stationnement du véhicule
- Des aimants supplémentaires pour le boîtier de l'essieu sont disponibles pour réduire la contamination métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés