Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
Gestionnaire de conteneurs vides CDBS
Chariot élévateur CDBS
Manutention de matériaux CDBS
L’essieu rigide planétaire PRC3806 est conçu pour répondre aux exigences croissantes des applications de manutention de matériaux lourds avec la capacité de supporter des couples de transmission et des exigences de charge accrus pour un service et une durabilité prolongés.
Doté d’un large choix de rapports de vitesse, de capacités de charge et de types de montage sur véhicule, l’essieu planétaire rigide PRC3806 peut être adapté à vos besoins spécifiques.
Caractéristiques et avantages
- Le joint unitisé standard sur le pignon d’entrée du porteur réduit la probabilité de fuites d’huile
- Les freins à disque humide W4R de 17 po (432 mm) montés sur roue avec environnement étanche protègent contre les contaminants pour une performance de freinage optimale dans des conditions difficiles
- La vis de poussée du porteur fournit un engrenage annulaire compatible avec les applications à couple élevé
- L’option d'étrier de frein de stationnement à disque monté sur l’entrée du porteur est disponible