PRC265

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Wagon CDBS
Essieu rigide planétaire PRC265

L’essieu rigide planétaire PRC265 est conçu pour répondre aux exigences croissantes de l’équipement de service ferroviaire avec la capacité de supporter des couples de transmission et des exigences de charge accrus pour un service et une durabilité prolongés.

Caractéristiques et avantages

  • Le joint unitisé standard sur le pignon d’entrée du porteur réduit la probabilité de fuites d’huile
  • Différentiel à glissement limité en option avec un rapport de polarisation de 2,0 pour une meilleure traction
  • Personnalisable avec des freins à disque pneumatique ou hydraulique et un pignon d’entrée porteur. Des options pour frein de stationnement sont également disponibles
  • Des aimants supplémentaires pour le boîtier de l'essieu sont disponibles pour réduire la contamination métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés
PNBE nominal en livres (kg) Différentiel Rapport final Distance entre les brides en pouces (mm) Taille du montage de roue en pouces (mm) Taille minimale des roues en pouces (mm) Poids typique de l'essieu en lb (kg)
21 000 (9 500)       Glissement ouvert ou limité 11,91, 15,48, 17,55, 19,03, 21,09, 22,11, 24,60, 25,80 18,15 (1 477) Hub piloté, 8 goujons, 15,0 (381)  20 (508) 1 300 (590)


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.