Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
Gestionnaire de conteneurs vides CDBS
Chariot élévateur CDBS
Manutention de matériaux CDBS
Chariot porte-conteneurs CDBS
L’essieu rigide planétaire PRC1756 est conçu pour répondre aux exigences croissantes des applications de manutention de matériaux lourds avec la capacité de supporter des couples de transmission et des exigences de charge accrus pour un service et une durabilité prolongés.
Doté d’un large choix de rapports de vitesse, de capacités de charge et de largeurs de voie, l’essieu planétaire rigide PRC1756 peut être adapté à vos besoins spécifiques.
Caractéristiques et avantages
- L’option d'étrier de frein de stationnement à disque monté sur l’entrée du porteur est disponible
- DCDL (blocage de différentiel contrôlé par le conducteur) disponible en option pour une meilleure traction
- Des aimants supplémentaires pour le boîtier de l'essieu sont disponibles pour réduire la contamination métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés