PRC1015

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Gestionnaire de conteneurs vides CDBS
Chariot élévateur CDBS
Manutention de matériaux CDBS
Tracteur portuaire CDBS
Wagon CDBS
Essieu rigide planétaire PRC1015

L’essieu rigide planétaire PRC1015 est conçu pour répondre aux exigences croissantes des applications de manutention de matériaux lourds avec la capacité de supporter des couples de transmission et des exigences de charge accrus pour un service et une durabilité prolongés.

Disponible avec une large variété de rapports de vitesse, de capacités de charge et de freins, l'essieu rigide planétaire PRC1015 peut être adapté à vos besoins spécifiques.

Caractéristiques et avantages

  • Le joint unitisé standard sur le pignon d’entrée du porteur réduit la probabilité de fuites d’huile
  • Propose des freins à disque humide montés sur roue ou des freins à tambour mécaniques S-Cam
  • Frein de stationnement à étrier avec ressort/blocage hydraulique monté sur l'entrée sur un rotor de 16,0 po (406 mm) en option
  • Des aimants supplémentaires pour le boîtier de l'essieu sont disponibles pour réduire la contamination métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés
PNBE nominal en livres (kg) Rapport final Distance entre les brides en pouces (mm) Taille du montage de roue en pouces (mm) Taille minimale des roues en pouces (mm) Poids typique de l'essieu en lb (kg)
85 000 (38 000)       10,41, 11,43, 12,15, 13,25, 13,87, 14,62, 15,41, 16,44, 17,33, 18,22, 18,79, 19,81, 20,83, 21,84, 24,30, 25,48 73,9 (1 877) Hub piloté, 10 goujons, 13,19 (335) 20 (508) 1 985 (900)


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.