Essieu moteur avant MX-810™

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Défense
CDBS Construction and Utility
Incendie et évacuation CDBS
Camion CDBS
Essieu directeur à traction avant MX-810

L’essieu directeur à traction avant MX-810 est conçu pour répondre aux défis extrêmes du transport lourd. Doté d'une technologie éprouvée dans plus de 15 000 véhicules militaires américains, le MX-810 offre une durabilité accrue et une distance d’arrêt optimisée pour les camions lourds. Grâce à sa conception légère, le MX-810 est une solution rentable pour une mobilité améliorée. Il offre un poids nominal brut par essieu (PNBE) pouvant aller jusqu’à 25 000 lb.

Caractéristiques et avantages

  • Angle de braquage maximal jusqu’à 43 degrés pour une excellente maniabilité
  • Disponibilité de freins à disque pneumatiques EX+ ou freins à tambour à came S de 16,5 pouces x 7 pouces
  • Montage sur roue pilotée par moyeu pour roues B.C. de 10 goujons x 11,25 pouces ou de 10 goujons x 335 mm
  • Tube transversal droit pour un réglage aisé du parallélisme
  • Conception légère adaptée à une gamme d’applications allant de 20 000 à 25 000 lb. de poids nominal brut par essieu (PNBE)
  • Extrémités de roue prêtes pour le système de freinage antiblocage (ABS) avec roue à dents et capteur installés
  • Différentiel à glissement limité en option pour une traction accrue dans des conditions glissantes

Vidéos :

PNBE Freins Engrenage denté Rapports standard Poids par essieu Décalage du boîtier Largeur hors tout Intersection d'angle de pivot (KPI) Angle de braquage max. Garde au sol
Convient aux applications jusqu’à 25 000 lbs. Pneumatique + tambour 11,7 po 297,4 mm 4.88 à 6.14 1 578 lb Boîtier 1,67 po pignon 1 po 95,4 po 101 po 62,5 po 68,8 po Jusqu’à 43 degrés ~Garde au sol de 12 po avec roue de 22,5 po
Boîtier 8,4 po pignon 2,6 po


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.