Hintergrundbild
DEF-Fakten – Die Fakten zur Flüssigkeit
Diesel-Abgasflüssigkeit (DEF), eines der wichtigsten Elemente im SCR-Prozess, ist eine Lösung aus demineralisiertem Wasser und 32,5 % Harnstoff in Automobilqualität. Wenn es mit der Wärme des Abgasstroms und dem SCR-Katalysator in Verbindung kommt, sorgt DEF für eine Umwandlung von Stickoxiden in unschädlichen Stickstoff und Wasserdampf. DEF ist ungiftig, nicht entflammbar und schadet bei ordnungsgemäßer Handhabung weder Menschen, Tieren, Ausrüstung noch der Umwelt.
Cummins bringt über ein Jahrzehnt an Erfahrung in den Bau von SCR-Systemen ein und steht an vorderster Front, was Motortechnologie und ihren Einsatz von DEF angeht.