Cummins G-Drive, HVO ile sürdürülebilir güce öncülük ediyor
Sürdürülebilir bir güç yolculuğuna atılın Powered by Cummins G-Drive'ın yakıt olarak Hidro-işlemli Bitkisel Yağ (HVO) ile çalışma gibi yenilikçi özelliğe sahip son teknoloji jeneratör motorları. Cummins Power Generation ile test ve geliştirmede, dizel motorlarımızın tümü, yalnızca HVO ve dizel veya HVO'nun herhangi bir karışımında yedek uygulamalar için HVO'da kullanılması onaylanmıştır. Bu özellik, sürdürülebilir güç üretimi için yeni bir çağ başlatarak çevre dostu güç çözümlerini yeniden tanımlar.
HVO yakıtı, çevreye duyarlı gücün bir işareti olarak duruyor ve Cummins G-Drive, motorlarımızda bu özelliği gelişmiş bir yakıt seçeneği olarak sunmaktan gurur duyuyor. HVO'nun karbon ayak izini azaltmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak, dumanı ve parçacık maddeyi büyük ölçüde azaltmak ve mevcut ürün altyapısıyla uyumluluğu dahil olmak üzere birçok avantajı vardır. Sürdürülebilirlik taahhüdümüz, Cummins G-Drive tarafından desteklenerek, güç, güvenilirlik veya performanstan ödün vermeden pazar lideri üreticilere daha yeşil bir alternatif sunar. Cummins G-Drive motor tarafından desteklenen bir motor seçmek, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmak için bir fırsat anlamına gelir.
Diğer emisyon hususları
Halk sağlığını ve gezegenimizin doğal kaynaklarını korumak için ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Avrupa Birliğinin düzenleyici kurumlarının yasaları, son on yıl boyunca, dizel motorlar tarafından üretilen, nitrojen oksitler (NOx), hidrokarbonlar (HC) ve parçacık maddelerin (PM) azaltılmasını zorunlu hale getirmiştir.
Bu süre boyunca Cummins Inc. bu standartların gereklerini sağlayan öncü şirketler arasında yer aldı ve:
- EPA Tier-2 ve Tier-3 ürünlerini piyasaya süren ilk üretici - düzenleyici son tarihten önce;
- AB Faz IIIA uyumlu jeneratör tahrikli dizel motorları Avrupa'ya tanıtan ilk üretici;
- NOx, HC ve PM'nin çoğunu oluşmadan ortadan kaldırmak için ağırlıklı olarak silindir içi tasarım iyileştirmelerine odaklanan yenilikçi emisyon çözümlerinde liderdir.
Sonuç olarak dizel motorlarımız, maliyeti artıran ve son kullanıcılar açısından bakımı zorlaştıran son işlem teknolojileri olmadan hem çok temizdir hem de performans avantajlarının tümünü korumaktadır.
Yeni nesil güç mühendisliği.
Küresel olarak ticari, rekreasyonel ve devlet uygulamalarına güç sağlayan 80 yılı aşkın deneyimiyle Cummins, operatörlerin beklediği güvenilirliği ve dayanıklılığı sunar.