Cummins G-Drive tarafından desteklenen eşsiz gücü ortaya çıkarıyor
1000 kVA'nın üzerindeki Cummins G-Drive motorlar, genellikle kritik görev uygulamalarıyla ilişkili büyük ölçekli güç ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış güçlü çözümlerdir. Sağlamlık ve güvenilirlik vurgusuyla tasarlanan bu yüksek kapasiteli motorlar, ağır yükler altında sarsılmaz performans sunmak üzere tasarlanmıştır. İleri teknoloji ve hassas mühendislikten yararlanan Cummins, bu motorların güvenilir bir güç kaynağı sağlamasını sağlayarak onları kesintisiz gücün pazarlık edilemez olduğu veri merkezleri, hastaneler ve endüstriyel tesisler gibi kritik altyapılar için ideal hale getirir.
Cummins G-Drive tarafından desteklenen bu motorlar, güç verimliliğine odaklanan zorlu bir kapasite ve güvenilirlik kombinasyonunu sergiler. Cummins, bu motorların en yoğun enerji gerektiren ortamların taleplerini karşılayarak tutarlı ve güvenilir performans sunmasını sağlamak için gelişmiş teknolojileri entegre eder.
Cummins G-Drive motorlar, dayanıklılık ve uzun ömür konusunda kararlıdır ve önemli güç rezervlerine ihtiyaç duyanlar için sağlam bir çözüm sunarak, kesinti süresinin bir seçenek olmadığı büyük ölçekli güç ihtiyaçları için kendilerini güvenilir bir omurga olarak konumlandırır.
Büyük ölçekli güç ihtiyaçlarınız için yüksek beygir gücü G-Drive motorları
QSK60
Revizyondan önce 20.000 saatten fazla çalışma sağlayan uzun ömür için özel olarak tasarlanan yeni bileşen konfigürasyonu, düşük maliyetli çalışma için yeni bir ölçüt belirler.
QSK95
QSK95 motor, daha temiz ve daha verimli performans elde etmek için son kullanıcı uygulamaları düşünülerek tasarlanmış en gelişmiş teknolojilerden bazılarına sahiptir. Daha hızlı güç dağıtımı için gelişmiş teknoloji yakıt enjeksiyonu ve geçiş tepkisini artırmak için dört turboşarj sistemine sahip. Sonuç olarak QSK95 G-Tahrik motor, ISO G3 standartlarını karşılayan, sınıfının en iyi geçiş performansına sahiptir.
Yeni nesil güç mühendisliği.
Küresel olarak ticari, rekreasyonel ve devlet uygulamalarına güç sağlayan 80 yılı aşkın deneyimiyle Cummins, operatörlerin beklediği güvenilirliği ve dayanıklılığı sunar.