Dizel QSk50 Serisi

Frekans

60, 50 Hz

Yakıt Türü

Dizel
Değerler kW kVA
Birincil 1021 - 1462 1277 - 1828
Jeneratör 1120 - 1614 1400 - 2017

Sertifika

EPA Tier 2, Düzenlenmemiş, 2g TA Luft

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

G-Drive - Kiralık
G-Drive - Birincil
G-Drive - Film Sitesi
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Demiryolu
G-Drive - Dinamik / Döner UPS
G-Drive - Kırma / Madencilik
G-Drive - Petrol ve Gaz
G-Drive - Yedek
Dizel QSK50 Serisi G-Tahrik Motoru

Kontrollü yüksek performanslı güç.

Bu yeni seride, gelişmiş motor yönetimi ve elektronik özellikleri seti sunan son teknoloji ürünü Quantum sistemi kullanılmaktadır.

Yapılandırmada, ABD EPA Tier 2 mobil karayolu emisyon seviyelerinin karşılanmasını ve QSK50'nin sınıfının en temiz motorlarından biri olmasını sağlayan yeni enjektörler, pistonlar, turbolar, külbütör kapakları ve 2 pompalı, 2 devreli Düşük Sıcaklıklı Son Soğutma (LTA) sistemi de yer almaktadır.

Özellikler ve Avantajlar

Yüksek basınçlı yakıt pompası, Modüler Yüksek Basınçlı Enjeksiyonlu Yakıt Sistemi (MCRS) ve gelişmiş entegre elektronik kontrol sistemi, üstün performans, verimlilik ve diyagnostik olanakları sağlar. Elektronik yakıt pompası 1600 bar'a varan enjeksiyon basınçları sağlar ve mekanik bağlantı ayarlaması gereksinimini ortadan kaldırır. Yeni MCRS, motordan ayrı faz 1600 yakıt filtresi başlığına entegre edilen ve motor ECM'den güç alan elektrikli bir hava alma pompasına sahiptir. Faz-2 yakıt filtreleri, motora takılıdır.

CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83/HE851 turboşarj iyileştirilmiş emisyonlar ve yakıt tüketimi için egzoz enerjisini daha verimli biçimde kullanır.

Düşük Sıcaklıklı Son Soğutma - İki pompalı, İki devreli (2P2L) Ferröz Döküm Duktil Demir (FCD) Pistonlar - Yüksek güçlü tasarım üstün dayanıklılık sağlar.

G-Tahrik Entegre Tasarım - Bileşenlerin her biri G-Tahrik ürünler için özel olarak geliştirildiğinden ve sıkı testlere tabi tutulduğundan yüksek performans, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlarlar.

Servis ve Destek - G-Tahrik ürünlerinin arkasında, dünya standartlarında bir servis ağı tarafından sunulan, yüksek bir teknik destek ve satış sonrası servis düzeyi bulunmaktadır.

Jeneratör Modeli Hz Birincil kVA / kW Yedek kVA / kW RPM Yakıt Türü Sertifika Özellik Sayfası
QSK50-G2 60 1382 / 1106 1587 / 1270 1800 Dizel EPA Tier 2, TA Luft Uyumlu Özellik Sayfası
QSK50-G3 60 1600 / 1280 1777 / 1422 1800 Dizel EPA Tier 2, TA Luft Uyumlu Özellik Sayfası
QSK50 G4 60 1708 / 1366 1911 / 1529 1800 Dizel EPA Tier 2, TA Luft Uyumlu Özellik Sayfası
QSK50-G5 60 1708 / 1366 1901 / 1528 1800 Dizel EPA Tier 2 Özellik Sayfası
QSK50-G6 60 1828 / 1462 2017 / 1614 1800 Dizel EPA Tier 2 Özellik Sayfası
QSK50-G2 50 1277 / 1021 1400 / 1120 1500 Dizel EPA Tier 2, TA Luft Uyumlu Özellik Sayfası
QSK50-G3 50 1400 / 1120 1562 / 1249 1500 Dizel EPA Tier 2, TA Luft Uyumlu Özellik Sayfası
QSK50 G4 50 1541 / 1233 1702 / 1361 1500 Dizel EPA Tier 2, TA Luft Uyumlu Özellik Sayfası
QSK50-G7 50 1651 / 1321 1825 / 1460 1500 Dizel EPA Tier 2 Özellik Sayfası

Halk sağlığını ve gezegenimizin doğal kaynaklarını korumak için ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Avrupa Birliğinin düzenleyici kurumlarının yasaları, son on yıl boyunca, dizel motorlar tarafından üretilen, nitrojen oksitler (NOx), hidrokarbonlar (HC) ve parçacık maddelerin (PM) azaltılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bu süre boyunca Cummins Inc. bu standartların gereklerini sağlayan öncü şirketler arasında yer aldı ve:

  • yasaların zorunlu kıldığı tarihten önce piyasaya EPA Tier-2 ve Tier-3 ürünler sunan ilk üretici oldu;
  • Avrupa'ya AB Faz IIIA uyumlu jeneratör tahriki dizel motorları sunan ilk üretici oldu;
  • NOx, HC ve PM'nin büyük bir kısmını oluşmadan önce ortadan kaldırmak için daha çok silindir içi tasarım gelişmelerine odaklanan yenilikçi emisyon çözümlerinde lider haline geldi.
  • Sonuç olarak dizel motorlarımız, maliyeti artıran ve son kullanıcılar açısından bakımı zorlaştıran son işlem teknolojileri olmadan hem çok temizdir hem de performans avantajlarının tümünü korumaktadır.

G-Drive Motorlar

  • Tier 2 NOx seviyelerini %38 oranında azaltan en geniş Tier 3 ürün serisini sunan, orta sınıf (1.3 - 9L) orta beygir güçlü motorlar (16 - 476 hp)
  • Ticari çalışmalara güç veren ağır hizmet (11 - 15L) 415 - 755 hp motorlar
  • Elektronik ve diyagnostik, temel motor ve turboşarj, güç silindiri ve yakıt sistemleri açısından Tier 2/Faz II emisyon gereksinimlerini karşılamak için tasarlanan hem 1500 hem de 1800 rpm'de yüksek beygir güçlü (19 - 78L) 675 - 3700 hp motorlar

Cummins Power Generation, endüstrinin en iyi garantisini ve uzatılmış garanti planını sağlamaktadır. Cummins Power Generation ve yetkili garanti tesisleri:

  • Cummins Power Generation ürünlerinin arkasında duracaktır.
  • Malzeme ya da fabrikadaki işçilikteki hatalardan kaynaklanan tüm arızaların Cummins Power Generation tarafından onarılmasını sağlayacak ya da bileşen, başka bir üreticininse OEM garanti hizmeti ayarlayacaktır.
  • Garanti kapsamının gereklerini hemen yerine getirecektir.
  • Tüm müşterilere adil ve tutarlı davranacaktır.

Garantiyle ilgili özel bir bilgi ya da garantilerimiz hakkında daha fazla bilgi için en yakın distribütör ile iletişime geçin.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.