Dizel QSk60 Serisi

Frekans

50, 60 Hz

Yakıt Türü

Dizel
Değerler kW kVA
Birincil 1362 - 2000 1702 - 2500
Jeneratör 1500 - 2260 1875 - 2825

Sertifika

EPA Tier 2, Düzenlenmemiş, 2g TA Luft

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

G-Drive - Kiralık
G-Drive - Birincil
G-Drive - Film Sitesi
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Demiryolu
G-Drive - Dinamik / Döner UPS
G-Drive - Kırma / Madencilik
G-Drive - Petrol ve Gaz
G-Drive - Yedek
Dizel QSK60 Serisi G-Tahrik Motoru

Üstün performans ve dayanıklılık. 

Gelişmiş elektronik sistemleri gelişmiş mühendislikle bir araya getiren bu yeni seri, güç üretimini bir üst seviyeye taşır. Kapsamlı araştırma ve geliştirme çalışmalarının ürünü olan bu modelin gelişmiş yanma teknikleri, katı Avrupa ve EPA-MOH emisyon gereksinimlerinin karşılanmasını ve çalışmanın neredeyse dumansız olmasını sağlar.

Revizyon öncesi 20.000 saatlik kullanım ömrüyle uzun süre kullanım için özel olarak tasarlanan yeni bileşen yapılandırması, aynı zamanda düşük işletme maliyetlerinde standartları belirlemektedir.

Özellikler ve Avantajlar

Yüksek basınçlı yakıt pompası, Modüler Yüksek Basınçlı Enjeksiyonlu Yakıt Sistemi (MCRS) ve gelişmiş entegre elektronik kontrol sistemi, üstün performans, verimlilik ve diyagnostik olanakları sağlar. Elektronik yakıt pompası 1600 bar'a varan enjeksiyon basınçları sağlar ve mekanik bağlantı ayarlaması gereksinimini ortadan kaldırır. Yeni MCRS, motordan ayrı faz -1 yakıt filtresi başlığına entegre edilen, elektrikli bir hava alma pompasına sahiptir
ve motor ECM tarafından kontrol edilir ve güç alır. Faz-2 yakıt filtreleri, motora takılıdır.

CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83 turboşarj iyileştirilmiş emisyonlar ve yakıt tüketimi için egzoz enerjisini daha verimli biçimde kullanır.

Düşük Sıcaklıklı Son Soğutucu - İki pompalı, İki devreli (2P2L)

Ferröz Döküm Duktil Demir (FCD) Pistonlar - Yüksek güçlü tasarım üstün dayanıklılık sağlar.

G-Tahrik Entegre Tasarım - Bileşenlerin her biri G-Tahrik ürünler için özel olarak geliştirildiğinden ve sıkı testlere tabi tutulduğundan yüksek performans, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlarlar.

Servis ve Destek - G-Tahrik ürünlerinin arkasında, dünya standartlarında bir servis ağı tarafından sunulan, yüksek bir teknik destek ve satış sonrası servis düzeyi bulunmaktadır.

Jeneratör Modeli Hz Birincil kVA / kW Yedek kVA / kW RPM Yakıt Türü Sertifika Özellik Sayfası
QSK60-G3 50 1876 / 1501 2065 / 1652 1500 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil Özellik Sayfası
QSK60-G3 50 1877 / 1501 2066 / 1653 1500 Dizel TA Luft Uyumlu Özellik Sayfası
QSK60-G4 50 2047 / 1638 2250 / 1800 1500 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil Özellik Sayfası
QSK60-G6 (HPI) 60 2290 / 1832 2508 / 2006 1800 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil Özellik Sayfası
QSK60-G6 60 2308 / 1847 2528 / 2023 1800 Dizel EPA Tier 2 Özellik Sayfası
QSK60-G8 50 2250 / 1800 2500 / 2000 1500 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil Özellik Sayfası
QSK60-G10 60 2127 / 1702 2345 / 1876 1800 Dizel EPA Tier 2, TA Luft Uyumlu Özellik Sayfası
QSK60-G10 50 1702 / 1362 1875 / 1500 1500 Dizel EPA Tier 2, TA Luft Uyumlu Özellik Sayfası
QSK60-G11 50 2002 / 1602 2254 / 1803 1500 Dizel EPA Tier 2, TA Luft Uyumlu Özellik Sayfası
QSK60-G12 60 2289 / 1831 2509 / 2007 1800 Dizel EPA Tier 2, TA Luft Uyumlu Özellik Sayfası
QSK60-G12 50 1825 / 1460 2002 / 1602 1500 Dizel EPA Tier 2, TA Luft Uyumlu Özellik Sayfası
QSK60-G13 50 2004 / 1603 2505 / 2004 1500 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil Özellik Sayfası
QSK60-G14 60 2295 / 1836 2825 / 2260 1800 Dizel EPA Tier 2 Özellik Sayfası
QSK60-G23 50 2500 / 2000 2750 / 2200 1500 Dizel EPA Tier 2 Özellik Sayfası

Halk sağlığını ve gezegenimizin doğal kaynaklarını korumak için ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Avrupa Birliğinin düzenleyici kurumlarının yasaları, son on yıl boyunca, dizel motorlar tarafından üretilen, nitrojen oksitler (NOx), hidrokarbonlar (HC) ve parçacık maddelerin (PM) azaltılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bu süre boyunca Cummins Inc. bu standartların gereklerini sağlayan öncü şirketler arasında yer aldı ve:

  • yasaların zorunlu kıldığı tarihten önce piyasaya EPA Tier-2 ve Tier-3 ürünler sunan ilk üretici oldu;
  • Avrupa'ya AB Faz IIIA uyumlu jeneratör tahriki dizel motorları sunan ilk üretici oldu;
  • NOx, HC ve PM'nin büyük bir kısmını oluşmadan önce ortadan kaldırmak için daha çok silindir içi tasarım gelişmelerine odaklanan yenilikçi emisyon çözümlerinde lider haline geldi.

Sonuç olarak dizel motorlarımız, maliyeti artıran ve son kullanıcılar açısından bakımı zorlaştıran son işlem teknolojileri olmadan hem çok temizdir hem de performans avantajlarının tümünü korumaktadır.

G-Drive Motorlar

  • Tier 2 NOx seviyelerini %38 oranında azaltan en geniş Tier 3 ürün serisini sunan, orta sınıf (1.3 - 9L) orta beygir güçlü motorlar (16 - 476 hp)
  • Ticari çalışmalara güç veren ağır hizmet (11 - 15L) 415 - 755 hp motorlar
  • Elektronik ve diyagnostik, temel motor ve turboşarj, güç silindiri ve yakıt sistemleri açısından Tier 2/Faz II emisyon gereksinimlerini karşılamak için tasarlanan hem 1500 hem de 1800 rpm'de yüksek beygir güçlü (19 - 78L) 675 - 3700 hp motorlar

Cummins Power Generation, endüstrinin en iyi garantisini ve uzatılmış garanti planını sağlamaktadır. Cummins Power Generation ve yetkili garanti tesisleri:

  • Cummins Power Generation ürünlerinin arkasında duracaktır.
  • Malzeme ya da fabrikadaki işçilikteki hatalardan kaynaklanan tüm arızaların Cummins Power Generation tarafından onarılmasını sağlayacak ya da bileşen, başka bir üreticininse OEM garanti hizmeti ayarlayacaktır.
  • Garanti kapsamının gereklerini hemen yerine getirecektir.
  • Tüm müşterilere adil ve tutarlı davranacaktır.

Garantiyle ilgili özel bir bilgi ya da garantilerimiz hakkında daha fazla bilgi için en yakın distribütör ile iletişime geçin.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.