Dizel QST30 Serisi

Frekans

60, 50 Hz

Yakıt Türü

Dizel
Değerler kW kVA
Birincil 741 - 929 926 - 1162
Jeneratör 816 - 1019 1020 - 1273

Sertifika

EPA Tier 2, Düzenlemesiz

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

G-Drive - Kiralık
G-Drive - Birincil
G-Drive - Film Sitesi
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Demiryolu
G-Drive - Dinamik / Döner UPS
G-Drive - Kırma / Madencilik
G-Drive - Petrol ve Gaz
G-Drive - Yedek
Dizel QST30 Serisi G-Tahrik Motoru

Günün her saatinde kanıtlanmış performans.

Gelişmiş elektronik sistemler ve üstün mühendislik, QST30 Quantum serisine, rakiplerinin çoğundan daha küçük bir pakette daha fazla güç ve tork ile olağan üstün performans seviyeleri sağlar.

Sağlam güvenilir güç standartlarını belirleyen motorda, daha fazla güç ve dayanıklılık sağlayan Duktil Demir pistonlar kullanılır. Bu pistonlar, daha yüksek silindir basınçlarına olanak tanıyarak revizyon öncesi kullanım ömrünü uzatır.

Özellikler ve Avantajlar

CoolPac Entegre Tasarım - Ürünler, soğutma paketi ve hava temizleyici kiti ile komple bir güç paketi olarak sağlanır. Bileşenlerin her biri G-Drive ürünler için özel olarak geliştirildiğinden ve sıkı testlere tabi tutulduğundan yüksek performans, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlarlar.

Quantum Elektronik Yakıt Sistemi ve Kontrolleri Quantum elektronik bileşenleri üstün performans, verimlilik ve diyagnostik olanakları sağlar. Elektronik yakıt pompası 1100 bar'a varan enjeksiyon basınçları sağlar ve mekanik bağlantı ayarlaması gereksinimini ortadan kaldırır.

Holset HX82 Turboşarj İyileştirilmiş emisyonlar ve yakıt tüketimi için egzoz enerjisini daha verimli biçimde kullanır.

Servis ve Destek - G-Tahrik ürünlerinin arkasında, dünya standartlarında bir servis ağı tarafından sunulan, yüksek bir teknik destek ve satış sonrası servis düzeyi bulunmaktadır.

Jeneratör Modeli Hz Birincil kVA / kW Yedek kVA / kW RPM Yakıt Türü Sertifika Özellik Sayfası
QST30-G5 60 1142 / 914 1253 / 1002 1800 Dizel EPA Tier 2 PDF
QST30-G3 50 926 / 741 1020 / 816 1500 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil PDF
QST30-G4 (2P2L) 50 1008 / 806 1103 / 883 1500 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil PDF
QST30-G3 60 1049 / 839 1152 / 922 1800 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil PDF
QST30-G4 (2P2L) 60 1162 / 929 1273 / 1019 1800 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil PDF
QST30-G4 (ATA) 50 1008 / 806 1103 / 883 1500 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil PDF
QST30-G4 (ATA) 60 1162 / 929 1273 / 1019 1800 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil PDF

Halk sağlığını ve gezegenimizin doğal kaynaklarını korumak için ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Avrupa Birliğinin düzenleyici kurumlarının yasaları, son on yıl boyunca, dizel motorlar tarafından üretilen, nitrojen oksitler (NOx), hidrokarbonlar (HC) ve parçacık maddelerin (PM) azaltılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bu süre boyunca Cummins Inc. bu standartların gereklerini sağlayan öncü şirketler arasında yer aldı ve:

  • yasaların zorunlu kıldığı tarihten önce piyasaya EPA Tier-2 ve Tier-3 ürünler sunan ilk üretici oldu;
  • Avrupa'ya AB Faz IIIA uyumlu jeneratör tahriki dizel motorları sunan ilk üretici oldu;
  • NOx, HC ve PM'nin büyük bir kısmını oluşmadan önce ortadan kaldırmak için daha çok silindir içi tasarım gelişmelerine odaklanan yenilikçi emisyon çözümlerinde lider haline geldi.

Sonuç olarak dizel motorlarımız, maliyeti artıran ve son kullanıcılar açısından bakımı zorlaştıran son işlem teknolojileri olmadan hem çok temizdir hem de performans avantajlarının tümünü korumaktadır.

G-Drive Motorlar

  • Tier 2 NOx seviyelerini %38 oranında azaltan en geniş Tier 3 ürün serisini sunan, orta sınıf (1.3 - 9L) orta beygir güçlü motorlar (16 - 476 hp)
  • Ticari çalışmalara güç veren ağır hizmet (11 - 15L) 415 - 755 hp motorlar
  • Elektronik ve diyagnostik, temel motor ve turboşarj, güç silindiri ve yakıt sistemleri açısından Tier 2/Faz II emisyon gereksinimlerini karşılamak için tasarlanan hem 1500 hem de 1800 rpm'de yüksek beygir güçlü (19 - 78L) 675 - 3700 hp motorlar

Cummins Power Generation, endüstrinin en iyi garantisini ve uzatılmış garanti planını sağlamaktadır. Cummins Power Generation ve yetkili garanti tesisleri:

  • Cummins Power Generation ürünlerinin arkasında duracaktır.
  • Malzeme ya da fabrikadaki işçilikteki hatalardan kaynaklanan tüm arızaların Cummins Power Generation tarafından onarılmasını sağlayacak ya da bileşen, başka bir üreticininse OEM garanti hizmeti ayarlayacaktır.
  • Garanti kapsamının gereklerini hemen yerine getirecektir.
  • Tüm müşterilere adil ve tutarlı davranacaktır.

Garantiyle ilgili özel bir bilgi ya da garantilerimiz hakkında daha fazla bilgi için en yakın distribütör ile iletişime geçin.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.