Vedeți cum Cummins alimentează o lume mereu activă
De Adam Sidders, lider în comunicare de marketing, Power Systems
Pe 6 martie începe cel mai mare eveniment energetic al anului. Explorați cele mai recente tehnologii inovatoare Cummins vizitând standul Cummins, S3. D30, la Middle East Electricity din Dubai, Emiratele Arabe Unite.
În stand, experimentați noua realitate virtuală Cummins, permițându-vă să pășiți în camera unei fabrici de generatoare. În calitate de utilizator, veți avea sarcina de a conecta sistemul nostru complet de alimentare pentru a ajuta Cummins să alimenteze o lume mereu activă.
Un fototapet interactiv actualizat va fi, de asemenea, afișat pentru a prezenta portofoliul nostru de produse pentru segmentele centrelor de date, minerit și industrial, precum și suita noastră completă de povești de succes ale proiectelor.
Veți putea, de asemenea, să descoperiți gama de produse, toate construite cu calitatea și fiabilitatea care provin numai de la Cummins - un nume în care se acordă de multă încredere pentru a gestiona proiecte energetice de toate formele și dimensiunile.
- C450 D5, ca parte a noilor grupuri electrogene diesel din seria QSG12 pentru piața comercială și industrială, vă oferă o densitate de putere mai mare și o amprentă mai mică. Este disponibil de la 400-450 kVA și este alimentat de un motor diesel Cummins cu 4 cicluri, în linie, cu 6 cilindri cu două trepte. Caracteristicile includ, de asemenea, intervale de service extinse de 500 ore, consum redus de combustibil și capacitate de pornire la rece la 12°C.
- C1540 N5CC, cel mai nou membru al portofoliului de motoare pe gaz QSK60, oferă noi opțiuni clienților care îl fac perfect atât pentru producătorii independenți de energie, cât și pentru aplicațiile combinate de căldură și energie. Furnizând o eficiență electrică de până la 43,8%, modelul modernizat poate reduce costul total al deținerii pentru clienții săi și poate oferi eficiență energetică de clasă mondială.
- Setul G-Drive Coolpac 6LTAA9.5-G1 , cu noua culoare neagră Cummins, face parte din noua serie G-Drive de 9,5 litri. Noul model este disponibil la 350 kVA și oferă o eficiență și o fiabilitate mai mari. Cu un design cu 24 supape și un injector cu debit mai mare, acest nou model oferă unul dintre cele mai mari rapoarte putere-greutate din clasa sa.
- Expoziția noastră este completată de afișajul Digital Master Control 8000, un controler logic distribuit complet automat, potrivit pentru aplicații la distanță, facilitând integrarea și adaptarea nevoilor variate de energie ale utilizatorilor.
Trebuie doar să faceți o oprire pentru a vizita standul nostru S3.D30 la Middle East Electricity!
Înregistrați-vă aici pentru evenimentul Middle East Electricity.
Profiluri de autor
Adam Sidders, Lider comunicare de marketing, Power Systems
Adam Sidders este liderul comunicațiilor de marketing pentru unitatea de afaceri Power Systems a Cummins Inc. Înainte de a se alătura companiei Cummins în 2012 ani, Adam a lucrat în domeniul serviciilor financiare pentru cel mai mare asigurător independent din Europa, în calitate de manager de marketing și comunicare. [e-mail protejat]
Etichete asociate