Frecvență
60 Hz
| Clasificat pentru | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 210 - 270 | 263 - 338 |
| Standby | 230 - 300 | 288 - 375 |
Certificare
Standardele EPA din SUA privind emisiile nonrutiere
Disponibilitatea produsului
Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, Europa, India, America Latină, America de Nord
Aplicații
Intervenție la case rezidențiale
Generatoare industriale comerciale
Motor pentru regim greu - Motorul diesel industrial robust Cummins QSL9 cu 4 cicluri oferă putere fiabilă, emisii reduse și răspuns rapid la schimbările de sarcină
Alternator - Mai multe dimensiuni de alternator oferă capacitate electibilă de pornire a motorului cu înfășurări cu pas redus de reactanță 2/3, distorsiune redusă a formei de undă cu sarcini neliniare și capacitate de scurtcircuit de eliminare a defecțiunilor
Sistem de control - Comanda electronică PowerCommand® 2.3 este echipament standard și asigură integrarea, monitorizarea și controlul total al sistemului grupului electrogen
Caracteristici și beneficii
- Motor - Motor Cummins pentru regim greu - Robust, diesel industrial cu 4 cicluri oferă putere fiabilă, emisii reduse și răspuns rapid la schimbările de sarcină
- Alternator - Mai multe dimensiuni de alternator oferă capacitate selectabilă de pornire a motorului cu înfășurări cu pas redus de reactanță 2/3, distorsiune scăzută a formei de undă cu sarcini neliniare și capacitate de scurtcircuit de eliminare a defecțiunilor
- Controler - Comanda electronică PowerCommand® 2.3 este echipament standard și asigură integrarea totală a sistemului grupului electrogen, inclusiv pornirea/oprirea automată de la distanță, reglarea precisă a frecvenței și tensiunii, afișarea mesajelor de alarmă și stare, măsurarea ieșirii, oprirea automată la detectarea defecțiunilor și conformitatea NFPA 110 nivel 1. Controlul PowerCommand® 3.3 este, de asemenea, disponibil ca opțiune (pentru seria DQDAx)
- Deschis și încorporat - sunt disponibile carcase opționale de protecție împotriva intemperiilor și atenuate fonic
- Rezervor de combustibil - Rezervoare de combustibil sub-bază cu perete dublu
- Conformitatea emisiilor - US EPA T3
- Ridicare și logistică - DSHAD: 1469kg (3238lbs), DQDAx: 2234kg (4926lbs)-2370kg (5225lbs)
- Sunet atenuat - sunt disponibile carcase opționale de protecție împotriva intemperiilor și atenuate fonic; 73-78 dB(A)
- Vopsea - verde
- Baterie - minimum 1500 amperi la temperatura ambiantă de -18 °C (0 °F) (DHSAD). 750 amperi minim la temperatura ambiantă de -18 °C (-0,4 °F) și peste (DQDAx)
- Încărcător baterie - 100 amperi (DSHAD), 70 amperi (DQDAx)
- Fiabilitate Cummins - susținută de o garanție cuprinzătoare și de o rețea de distribuitori la nivel mondial