Frecvență
Certificare
Disponibilitatea produsului
Selectați o aplicație
Generatorul Cummins Onan QG 7000i DF oferă energie silențioasă și eficientă de 7kW pentru aplicații mobile și RV, utilizând o tehnologie avansată cu invertor și viteză variabilă pentru a reduce zgomotul, vibrațiile și consumul de combustibil, furnizând energie ecologică pentru electronice delicate. Alimentat dual, cu benzină sau vapori de propan lichid, pentru un plus de flexibilitate și, în ciuda capacității sale de a alimenta două aparate de aer condiționat de 15,000 BTU, este cel mai ușor generator de 7kW instalați din clasa sa, cu o amprentă compactă și niveluri de sunet conforme cu regulile National Park Service, fiind susținut de fiabilitatea, diagnosticarea inteligentă și o rețea robustă de asistență Cummins.
Beneficii esențiale
- Zgomot și vibrații reduse
- Consum eficient de combustibil
- Evacuare ecologică
- Energie ecologică și protecție pentru electronice
- Integrat în interfața de control a rulotei pentru control și monitorizare
- Întreținere redusă