Generator marin Onan QD 7/9 kW Generator marin pentru domeniul naval

Frecvență

50, 60 Hz

Certificare

EPA, EPA Nivelul 3

Disponibilitatea produsului

Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, Europa, India, America Latină, America de Nord

Aplicații

Marin - Generatoare
Generator marin QD 7/9 kW

7-9 kWe

  • Afișajul digital Onan oferă diagnostice ușor de utilizat, inclusiv informații detaliate despre motor și alternator și multe altele
  • Cea mai mare rețea certificată de asistență pentru distribuitori/comercianți din acest domeniu
  • Sistemul de montare optimizat reduce semnificativ vibrațiile
  • Controlul electronic al frecvenței - o necesitate pentru aparatele digitale și calculatoarele care necesită putere de calitate
  • Grupurile electrogene marine Onan sunt certificate pentru emisii conform standardelor de emisii ale Agenției pentru Protecția Mediului din S.U.A. (EPA)
  • Mai mult de 90 ani de experiență marină stau în spatele fiecărui grup electrogen Onan Marine

Caracteristici și beneficii

  • 3 cilindri, 4 curse, Kubota diesel răcit cu apă cu mini pompă de combustibil Bosch PFR-MD
  • Disponibil cu linkul de date SAE J-1939 CAN pentru monitorizarea stării setului generator și diagnosticare pentru motor și alternator
  • Certificat de Lloyd's Register pentru aplicații marine, în larg și industriale
Specificații

Model motor: 3 cilindri, 4 timpi Kubota diesel

Alternator: model Onan

Dimensiunile și greutatea produsului: 

    În carcasă Fără carcasă
Lungime totală mm (in) 925 (36) 918 (36)
Lățime totală mm (in) 580 (22) 580 (22)
Înălțime totală mm (in) 593 (23) 585 (23)
Înălțime totală kg (lb) 272 (600) 252 (555)

Dimensiunile pot varia în funcție de configurația selectată a motorului

Hz
Cert
Tensiune
Amperi
kWe
kVA
Faza
rot/min
50
110 | 220
63.6 | 31.8
7
7
1
1500
115 | 230
60.9 | 30.4
120 | 240
58.3 | 29.2
60
EPA
120
75
9
9
1
1800
120 | 240
75 | 37.5


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.