IÎ 225D5P

Frecvență

50 Hz
Clasificat pentru kW kVA
Prime 180 225

Disponibilitatea produsului

India
QSB4.5G1 - Grupuri electrogene QSB6.7G23

Frecvență

50

Niveluri de emisii

India CPCB IV+

Model de motor și tip de combustibil

QSB6.7-G23 - Motorină

Clasificare

Prime

Tip produs

50Hz Diesel

Tip carcasă

Sunet atenuat și protecție împotriva intemperiilor

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Prime

180 kW

225 kVA