Frecvență
60 Hz
| Clasificat pentru | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 410 | 513 |
| Standby | 450 | 563 |
Disponibilitatea produsului
America Latină
Frecvență
60
Niveluri de emisii
U.E., aplicație mobilă
U.E., aplicație staționară
EPA, aplicație non-rutieră (portabilă)
EPA, aplicație staționară de urgență
EPA, aplicație staționară non-urgență
Model de motor și tip de combustibil
QSX15-G9 - Motorină
Clasificare
Prime
Standby
Tip produs
60Hz Diesel
Tip carcasă
Sunet atenuat și protecție împotriva intemperiilor
Fără carcasă
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
Prime
410 kW
513 kVA
Standby
450 kW
563 kVA